LSR48-PD CTL

LSR48-PD CTL
LSR48-PD CTL

Wellenbock, Nur Schiene, Flachbauend, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 96 in Lang, Zur Verwendung mit 3 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Passend zur vorgebohrten Standardwelle (PD).
  • Von unten anschraubbar
  • For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
  • Siehe LSRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 in
[A]1.875 in
[A]1.375 in
[H]2.75 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]1.404 in
[N]0.812 in 
Empfohlene Schraube3/4 
Länge96 in 
Maß [X]4 in
Maß [X]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht6.92 lb/ft
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: